국가 선택
DMU3200-* Direct Monitor Unit (DMU)VisuNet®
Direct monitor unit (DMU), component
주요 혜택 한눈에 보기
- Allows direct connection of Display to a PC video interface
- Offers HDMI, DVI and VGA interface for high connectivity flexibility
- Capacitive Touchscreen support via USB interface
- Supports up to Full HD screen resolution
- Robust, fanless industrial design with -20 … +55 °C operating temperature range
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE