국가 선택
LB9516-T6*-B-0**-**-*-Y* LB Remote I/O Field Unit
LB remote-I/O field unit in stainless steel design
주요 혜택 한눈에 보기
- Preconfigured enclosures for engineered LB systems
- Max. 16 slots for I/O modules
- Installation in Zone 2 or safe area
- Impact resistance enclosure, IP66
- For PROFIBUS DP, PROFIBUS DP V1, PROFINET, and MODBUS RTU
- Image is generic for this device type and may deviate from the specific variant
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE