국가 선택
V19SX-G-GN0,5M-PUR-E2S-V45-G Connecting Cable
Ethernet bus cable M12 plug straight X-coded to RJ45 plug straight Ethernet-coded, 8-pin, PUR cable green, Cat6A, pairs shielded and overall shield
주요 혜택 한눈에 보기
- Hard-wearing PUR cable
- Industrial Ethernet
- UL listed for USA and Canada
- Degree of protection IP20
- Halogen-free
- Screw connection suitable for tool assembly
- Immunity to vibration, with mechanical latching
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR