국가 선택
V19SX-G-ABG Cable Plug
Cable plug, field-attachable, M12 straight, X-coded 8-pin, Cat6A, shielded, for cable diameter 5.5 - 9 mm, insulation displacement connection
주요 혜택 한눈에 보기
- Suitable for Gigabit Ethernet
- Field-attachable
- Sturdy metallic housing
- All-round shielding (360°) for full EMC protection
- Insulation displacement connection
- Immunity to vibration, with mechanical latching
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR