FB9273-300 Backplane Connecting Cable

Backplane cordset FB9273, redundancy unit to extension unit (3 m)

주요 혜택 한눈에 보기

  • Connection of base and extension backplanes
  • For FB system
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

FB9273-300 기술 데이터

Number of pins6
Connection 1cable end
Connection 2cable end
Ambient temperature-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Cable
Colorgrey
LengthL300 cm
Mass530 g
일반 참고 사항