국가 선택
IUC77-34-M-FR1 10pcs RFID Tag
RFID tag
주요 혜택 한눈에 보기
- Operating frequency 865 … 868 MHz
- Complies with EPC Gen2 (ISO/IEC 18000-63)
- Sturdy housing, suitable for rough industrial use
- Optimized for mounting on metal






참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
IUC77-34-M-FR1 10pcs 기술 데이터
| Operating frequency | 865 ... 868 MHz | |
| Polarization | linear |
| Chip Type | Monza 4QT (Impinj) | |
| Memory Bank 00 (Reserved) | 64 Bit | |
| Memory Bank 01 (EPC/UII) | 128 Bit | |
| Memory Bank 10 (TID) | 96 Bit | |
| Memory Bank 11 (User memory) | 512 Bit | |
| Read cycles | unlimited | |
| Write cycles | > 100000 | |
| Data retention period | 10 years |
| Radio equipment | |||||
| |||||
| RoHS | |||||
| |||||
| Degree of protection | EN 60529 | |
| RFID | ISO/IEC 18000-63 |
| Ambient temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
| Degree of protection | IP68 | |||||||
| Material | ||||||||
| ||||||||
| Installation | ||||||||
| ||||||||
| Mass | 7 g | |||||||
| Dimensions | ||||||||
| ||||||||
| Construction type | Cylindrical | |||||||
| Note | Packaging unit, 10-piece | |||||||
관련 페이지
더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.
관련 뉴스 및 애플리케이션
이 제품과 관련된 뉴스 및 애플리케이션에 대해 자세히 알아보세요.