판매 종료

PGV-PR-GM-CLOSE200 Countersunk profile rail

Countersunk rail for mounting in a floor groove

주요 혜택 한눈에 보기

  • Sturdy construction
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

PGV-PR-GM-CLOSE200 기술 데이터

Length250 mm
Width60 mm
Operating temperature-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Installation temperature10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
Material thickness4 mm
MaterialAlMg4.5Mn0.7
SurfaceELOX-E0EV1-15
Mass138 g
일반 참고 사항