PGV-MG30-START-END-SET Code Tape

Code tape in metal design for PGV

주요 혜택 한눈에 보기

  • High temperature resistance
  • High mechanical stability
  • Easily exchangeable
  • Chemically highly resistant
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

PGV-MG30-START-END-SET 기술 데이터

LengthOpening segment: 50 mm
Closing segment: 71 mm
Width30 mm
Operating temperature-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Installation temperature10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
Environmental resistanceUV radiation
Humidity
Chemical resistanceOils
Grease
Fuels
Aliphatic solvents
Weak acids
Material thickness1 mm
MaterialAluminum
일반 참고 사항