국가 선택
OBT1250-R202-E5-V1-IR Diffuse Mode Sensor (BGS)
Diffuse mode sensor with background suppression (BGS)
주요 혜택 한눈에 보기
- Medium design with versatile mounting options
- Degree of protection IP67
- Mounting on full metal sockets
- Version with infrared light
- Highly visible LEDs for Power ON and switching state
- Easy to use
- Image is generic for this device type and may deviate from the specific variant
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR