국가 선택
OBT80-R2-E2-0,2M-V3-P-L Diffuse Mode Sensor (BGS)
Laser diffuse mode sensor based on triangulation principle with background suppression (BGS), ultra-small design with M2 mounting, 80 mm sensing range, light-on, PNP output, 200 mm fixed cable with plug M8, 3-pin
주요 혜택 한눈에 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR