국가 선택
V45-G-C5-GN1,5M-PUR-E1S-V45-G Connecting Cable
Ethernet bus cable RJ45 to RJ45 PROFINET-coded, 4-pin, PUR cable green, Cat5e, shielded, drag-chain-suitable, torsion resistant
주요 혜택 한눈에 보기
- Hard-wearing PUR cable
- Suitable for robotic applications / torsion resistant
- Suitable for drag chains and abrasion resistant
- Industrial Ethernet
- Conforms to PROFINET
- CAT5/CAT5e cable
- Free of paint wetting interfering substances
- Halogen-free
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR