3AA eLED CPO ET12P Flashlight

Explosion-protected LED flashlight (ATEX Zone 0/20)

주요 혜택 한눈에 보기

  • Zone 0/20
  • High / Low Power Modus
  • Dust and waterproof (up to 3 m)
  • Corrosion-resistant
  • Pressure equalisation system

더 보기

Approval symbol
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE

3AA eLED CPO ET12P 기술 데이터

Bulb2 W high performance LED
Luminous flux150 lumens (high power)
22 lumens (low power)
Battery type3x LR06 / AA (type-tested)
Operating duration6-8 hrs (high power)
6-30 hrs (low power)
Ambient temperature-20 ... 40 °C (-4 ... 104 °F)
Storage temperature-40 ... 50 °C (-40 ... 122 °F)
Degree of protectionIP67
Massapprox. 150 g (with batteries)
Dimensions
W x H x Dapprox. 134 mm x 41 mm x 35 mm
ATEX approval
ATEX certificateSEV 18 ATEX 0177 X
ATEX markingII 1G Ex ia IIC T4 Ga
II 1D Ex ia IIIC T200 135°C Da
일반 참고 사항