판매 종료

PGV-PR-SM-CONTROL500R Drive-over profile rail

Drive-over profile rail for creating endless rail sections and for additionally attaching a control code on the right-hand side

주요 혜택 한눈에 보기

  • Sturdy construction
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

PGV-PR-SM-CONTROL500R 기술 데이터

Length535.6 mm
Width85 mm
Operating temperature-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Installation temperature10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
Material thickness4 mm
MaterialAlMg4.5Mn0.7
SurfaceELOX-E0EV1-15
Mass300 g
일반 참고 사항