국가 선택
7500-MAN-BK-**-* Digital Valve
Digital valve for 7500 series with type of protection Ex pz
주요 혜택 한눈에 보기
- Optional digital valve
- Compensates for pressure fluctuations
- 230 VAC, 115 VAC, or 24 VDC
- Contacts are powered by the 7500 control unit






참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
7500-MAN-BK-**-* 기술 데이터
| Series | 7500 | |
| System | Type Z Purge ; Ex pzc Purge | |
| Hazardous environment | gas or dust |
| Rated voltage | Ur | 230 VAC ±10% 115 VAC ± 10% 24 VDC ±10% |
| Power consumption | 230 VAC @ 1.8 W 115 VAC @ 9 W 24 VDC @ 9 W |
| Protective gas supply | instrument grade air or inert gas | |
| Pressure requirement | T6 version: 0.2 bar (2.9 psi) to 4.0 bar (58 psi) T4 version: 0.2 bar (2.9 psi) to 16 bar (232 psi) | |
| Purge flow rate | Kv value water 3.8 m3/h | |
| Connections | G1/2 (13 mm) |
| Ambient temperature | -40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
| Connection type | Inlet/outlet size: G 1/2 (13 mm) Jet size: 3.0 mm and 4.5 mm size (included) | |
| Degree of protection | IP65 | |
| Material | Body: brass Valve (intenal): brass Seal: NBR |
| EU-type examination certificate | |||||
| |||||
| Certificate | CCC approvals | ||||
| |||||
| Directive conformity | |||||
| |||||
| IECEx approval | IECEx EPS 18.0110X Ex mb IIC T4/T6 Gb Ex mb IIIC T130 °C/T80 °C Db |
관련 페이지
더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.