국가 선택
V1S-G-BK0,5M-PUR-U-YDCJACK Adapter Cable
Adapter cable M12 plug straight A-coded 4-pin to DC socket straight 2-pin, PUR cable black, drag-chain-suitable, torsion resistant
주요 혜택 한눈에 보기
- Suitable for drag chains and abrasion resistant
- Suitable for robotic applications / torsion resistant
- Degree of protection IP20
- Free of paint wetting interfering substances
- Resistant to microbes and hydrolysis
- UV resistant
- Halogen-free
- Specific design protects against loosening and inaccurate installation
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR