국가 선택
V15B-G-1M-PUR-ABG-V15-G Adapter Cable
Cordset M12 socket straight B-coded 5-pin to M12 plug straight A-coded 5-pin, PUR cable grey, shielded
주요 혜택 한눈에 보기
- Degree of protection IP67
- Halogen-free
- Shield connected to screw connection
- Specific design protects against loosening and inaccurate installation









참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
V15B-G-1M-PUR-ABG-V15-G 기술 데이터
| Connector 1 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Connector 2 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Operating voltage | UB | max. 48 V AC / 60 V DC |
| Operating current | IB | max. 4 A |
| Degree of protection | EN 60529 | |
| Plug connection | connector M12 x 1 : IEC 61076-2-101 | |
| Halogen-free | DIN VDE 0472-815 DIN EN 50267-2-1 | |
| Lead-free | RoHS directive 2011/65/EU |
| Ambient temperature | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Pollution degree | 3 | |||||||||||||
| Connector 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connector 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cable | according to IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) class 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mass | 102.36 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halogen-free | yes | |||||||||||||
| Lead-free | yes | |||||||||||||
| Connector 1 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Connector 2 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Cable | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Cable marking sleeve | 2x PUR transparent , fixed to cable |
관련 페이지
더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.