국가 선택
LRP1.D.S1OX.B.1 Control Unit (Ex e)
Ex control unit, polyamide, control switch with type of protection Ex e
주요 혜택 한눈에 보기
- Large control switch, 2 position with left OFF - 2x NO - labeling '0 - l'
- Polyamide (PA) enclosure
- Ex db eb and Ex tb certified
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Degree of protection IP66
- Bottom face cable gland polyamide, 1x M20
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE