화학 공장, 정유소 또는 해양 시설과 같은 위험한 산업 환경에서는 공정 제어의 안전성과 직관성이 필수적입니다. Pepperl+Fuchs는 폭발 위험이 있는 환경에서 사용하기 위해 특별히 설계된 다양한 방폭 인증 제어 유닛 및 제어 스테션을 제공합니다. 이러한 견고한 솔루션은 Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22 또는 Class I 및 Class II, Division 1 또는 Division 2 등급 장비 환경에서 정밀한 수동 조작 및 제어를 가능하게 합니다.
각 제어 스테이션 또는 제어 유닛은 위험 지역에서 흔히 발생하는 극한 조건을 견딜 수 있도록 제작됩니다. 유리섬유 강화 폴리에스터(GRP), 스테인리스강 또는 폴리아미드 등 다양한 재질의 인클로저를 제공하여 부식성 환경에서도 내구성과 긴 수명을 보장합니다. Ex d(방폭형) 및 Ex e(증강 안전형)과 같은 보호 등급을 통해 ATEX, IECEx, NEC 등 국제 표준을 충족합니다. 모든 구성품은 극한 온도와 기상 조건에서도 높은 기계적 강도, 내화학성 및 안정적인 작동을 위해 설계되었습니다.
Pepperl+Fuchs 제어 유닛 및 제어 스테이션의 주요 장점 중 하나는 모듈식 구성 가능 설계에 있습니다. 푸시 버튼, 접점 블록, 회전 스위치 또는 키 제어 스위치를 포함한 다양한 조작 요소를 무수한 조합으로 결합하여 정확한 적용 요구 사항에 맞출 수 있습니다.
단순한 시작/정지 기능, 비상 정지 또는 더 복잡한 제어 로직이 필요한 경우에도, 이러한 솔루션은 방폭 성능을 저하시키지 않으면서 유연성을 제공합니다.