제어 스테이션 (Ex e)

GR 시리즈: 유리섬유 강화 폴리에스터 제어 스테이션 (Ex de, Ex ib 및 Ex tb)1구역, 2구역, 21구역, 22구역 설치
GR 시리즈는 Ex e 보호 등급의 탄소 함유 유리섬유 강화 플라스틱(GRP) 제어 스테이션 제품군으로 구성됩니다. 이 정전기 방지, 자외선 안정화 및 부식 방지 인클로저는 다양한 모니터링 및 제어 기능을 장착할 수 있도록 설계되었습니다. 다양한 크기의 인클로저를 선택할 수 있어 필요한 작동 요소 수에 정확히 맞출 수 있으며, 공간 효율적인 설치를 용이하게 합니다. 10mm 설계 그리드, 다양한 장착 깊이를 위한 라이저, 조작 요소 정밀 위치 결정을 위한 특수 그리드형 DIN 마운팅 레일을 통해 다양한 응용 요구사항에 매우 쉽게 맞춤화할 수 있습니다. –40~55°C의 넓은 주변 온도 범위로 매우 까다로운 환경에서도 작동이 가능합니다.

SR 시리즈: 스테인리스 스틸 제어 스테이션 (Ex de, Ex ib 및 Ex tb)1구역, 2구역, 21구역, 22구역 및 Class I, Division 2 등급 장비에 설치
SR 시리즈는 완전히 맞춤 제작이 가능한 유연한 Ex e 제어 스테이션 제품군입니다. 인클로저는 마운팅 브래킷이나 글랜드 플레이트와 같은 액세서리를 포함하거나 제외하여 사용자 사양 요구를 충족시킬 수 있습니다. 각 구성 요소가 모든 응용 분야 요구 사항을 정확히 충족하도록 보장하기 위해 다양한 조작 요소, 콘택트 블록, 단자, 입력 장치 및 인클로저 액세서리를 제공합니다. 케이스는 브러시 처리된 AISI 316L 스테인리스강으로 제작되며, 모든 고정 부품은 표준으로 A4 등급 스테인리스강으로 제작되어 탁월한 변색 및 부식 저항성을 제공합니다. SR 제어 스테이션은 –40…55°C의 온도 범위에서 세로 또는 가로 방향으로 장착할 수 있습니다.
- 독일어
- 프랑스어
- 영어
브로셔 및 개요 | 파일 형식 | 파일 크기 | 언어 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 브로셔 및 개요Product Overview - Electrical Explosion Protection Equipment | 파일 형식 PDF | 파일 크기 2MB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 브로셔 및 개요Product Information - New GR Series GRP Enclosures for Terminal Boxes and Control Stations | 파일 형식 PDF | 파일 크기 1MB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 브로셔 및 개요Product Overview - Quick Select Product Guide for Electrical Explosion Protection Equipment | 파일 형식 PDF | 파일 크기 10MB | 언어 영어 | 다운로드 |
| 브로셔 및 개요Product Information - SR Stainless Steel Enclosure Series for Hazardous Areas | 파일 형식 PDF | 파일 크기 437 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 브로셔 및 개요Brochure Solution Spotlight | 파일 형식 PDF | 파일 크기 1MB | 언어 영어 | 다운로드 |
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.