제어 유닛 (Ex e)

Ex e 제어 유닛 제품군 이미지

로컬 제어 유닛은 사용 지점에서 직접 전기 및 자동화 시스템을 모니터링하고 작동하기 위한 컴팩트하고 신뢰할 수 있는 인터페이스를 제공합니다. 위험 지역에 설계된 이 유닛은 견고한 강화 안전(Ex e) 인클로저와 인증된 조작 요소를 결합하여 공정 장비의 안전하고 효율적이며 정밀한 제어를 보장합니다.

페퍼르+푸크스의 로컬 제어 유닛은 스테인리스강 및 폴리아미드 케이스를 포함한 다양한 재질, 크기 및 구성으로 제공되어 프로젝트별 요구사항에 유연하게 대응할 수 있습니다. 각 유닛은 복잡한 산업용 애플리케이션의 요구에 맞춰 푸시버튼, 스위치, 표시등 및 케이블 인입구로 맞춤 구성할 수 있습니다.

LRP 시리즈: 폴리아미드, 구역 1, 구역 2, 구역 2, 구역 22 설치

LRS 시리즈: 스테인리스강, 1구역, 2구역, 22구역 설치 가능

PM 시리즈: 폴리아미드, 구역 1, 구역 2, 구역 22 설치, 패널 장착

LRP 시리즈 제어 유닛

LRP 시리즈: 폴리아미드 소재의 제어 유닛(Ex db, Ex ib 및 Ex tb)1구역, 2구역, 21구역, 22구역 설치

LRP 시리즈는 내구성이 뛰어나면서도 가벼운 폴리아미드로 제작된 Ex e 제어 유닛으로, 폭발 위험 지역에 설치하기 적합합니다. 이 장치의 핵심 특징은 개별적인 스위칭 및 제어 솔루션을 구성할 때 매우 높은 유연성을 제공한다는 점입니다. 이를 위해 Pepperl+Fuchs는 5가지 다른 인클로저 버전을 제공하며, 각 버전에는 Pepperl+Fuchs의 광범위한 포트폴리오에서 다양한 작동 요소를 설치할 수 있습니다. 더 큰 인클로저 버전은 완전히 확장하여 설치할 경우 최대 다섯 개의 표준 작동 요소를 수용할 수 있어 시장에서 독보적인 높은 기능성을 제공합니다. LRP 시리즈 제어 스테이션은 –40…55°C의 온도 범위에서 작동할 수 있습니다.

LRS 시리즈 제어 유닛

LRS 시리즈: 스테인리스강 제어 유닛 (Ex db eb, Ex ib 및 Ex tb)1구역, 2구역, 21구역, 22구역 설치

LRS 시리즈의 다용도 제어 유닛 (Ex e)는 사전 구성된 즉시 사용 가능한 제품으로 제공되거나 다양한 조작 요소, 케이블 글랜드 및 액세서리로 유연하게 맞춤 제작됩니다. 포괄적인 제어 기능 범위를 통해 각 제어 유닛을 모든 응용 요구 사항에 정확히 부합하도록 구성하고 최적의 공간 효율성을 보장할 수 있습니다. 케이스는 우수한 변색 및 부식 저항성을 제공하기 위해 브러시 처리된 AISI 316L 스테인리스강으로 제작됩니다. 스테인리스강 A4(V4A) 고정 부품과 같은 내구성 있는 고품질 소재 및 구성품 덕분에 제어 유닛은 가혹한 환경 조건과 –40~55°C의 온도 범위 내에서 사용될 수 있습니다.

PM 시리즈 패널 장착형 제어 유닛

PM 시리즈: 폴리아미드 재질의 제어 유닛(Ex de 및 Ex tb), 패널 장착형1구역, 2구역, 21구역, 22구역 설치

다양한 제어 기능을 바탕으로 한 PM 시리즈의 Ex e 인증 패널 장착형 제어 유닛은 제어 패널의 유연한 레이아웃을 가능하게 합니다. 각 유닛은 완전 장비로 개별 승인을 받았습니다. 내구성 있는 폴리아미드로 제작된 인클로저는 이 제어 유닛을 –40~50°C의 온도 범위에서 작동할 수 있게 합니다.

언어
  • 영어
  • 독일어
언어
브로셔 및 개요
파일 형식
파일 크기
언어
다운로드
브로셔 및 개요Product Overview - Electrical Explosion Protection Equipment파일 형식
PDF
파일 크기
2MB
언어
영어
  • 영어
  • 독일어
다운로드
브로셔 및 개요Product Information - The LRP Series of Modern and Durable Polyamide Control Units파일 형식
PDF
파일 크기
452 KB
언어
영어
  • 영어
  • 독일어
다운로드

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.