제어 스테이션 (Ex d)

Ex d 제어 스테이션 제품군 이미지

폭발성 대기 환경이 일상적인 작업 환경인 산업 분야—예를 들어 화학 공장, 해양 플랫폼 또는 정유소—에서는 견고하고 인증된 제어 인프라가 필수적입니다. Pepperl+Fuchs는 이러한 고위험 환경을 위해 특별히 개발된 방폭형 제어 스테이션의 전문 포트폴리오를 제공합니다.

위험 지역(Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22 및 Class I, II, Division 1 또는 2 등급 장비)에서 사용하도록 설계된 이 제어 스테이션은 신뢰성이 필수적인 환경에서 전기 제어 장치의 안전한 통합을 보장합니다. 케이스는 부식 방지 스테인리스 스틸 또는 견고한 알루미늄으로만 제작되어 극한의 기계적, 열적 또는 화학적 스트레스 하에서도 장기적인 내구성을 제공합니다.

방폭형(Ex d) 인클로저를 채택한 이 제어 스테이션은 ATEX, IECEx, NEC 등 모든 관련 국제 지침 및 인증을 준수합니다. 극한 온도에 견디도록 설계되어 까다로운 현장 조건에서도 안정적으로 작동합니다.

각 Ex d 제어 스테이션은 다양한 내부 어셈블리와 조작 요소를 수용하도록 개별적으로 구성할 수 있어 거의 모든 제어 애플리케이션에 유연하게 통합될 수 있습니다.

  • EJB 시리즈: 알루미늄, 구역 1, 구역 2, 구역 21, 구역 22 및 등급 I, 등급 II, 분할 1에 설치
  • EJBX 시리즈: 스테인리스 스틸, Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22 및 Class I, Class II, Division 1 구역 설치 가능
EJB series control station

EJB 시리즈: 알루미늄 제어 스테이션 (Ex d 및 Ex tb)1구역, 2구역, 21구역, 22구역 및 I종, II종, 1분류에 설치 가능. 가스 그룹 IIB+H2에 적합.

내식성 구리 무함유 알루미늄으로 제작된 견고한 인클로저는 내구성 있는 EJB 시리즈 제어 스테이션의 기반을 형성합니다. 다양한 크기와 설계 구성으로 제공되는 이 방폭 인클로저는 위험 지역에서의 제어 애플리케이션에 이상적입니다. IP66(추가 O-링 씰 적용 시 IP66/67) 및 NEMA 4, 4X, 7, 9 등급의 높은 보호 등급을 갖춰 가혹한 환경 조건에서도 안정적인 성능을 제공합니다. EJB 제어 스테이션은 -60°C까지의 넓은 작동 온도 범위를 지원하며 개별 프로젝트 요구사항에 맞춰 구성할 수 있습니다. 여기에는 조작 요소, 케이블 진입구 및 글랜드의 유연한 구성이 포함됩니다. 내부 표시기나 계측 장치를 육안으로 확인해야 하는 용도의 경우, 강화 유리로 제작된 내열성 통합 관찰창을 인클로저에 장착할 수도 있습니다.

EJBX series control station

EJBX 시리즈: 스테인리스 스틸 제어 스테이션 (Ex d 및 Ex tb)1구역, 2구역, 21구역, 22구역 및 Class I, Class II, Division 1에 설치 가능. 가스 그룹 IIB+H2에 적합.

EJBX 시리즈 제어 스테이션은 가혹하고 부식성 환경에서 사용하도록 설계된 견고한 방폭형 스테인리스 스틸 인클로저를 기반으로 합니다. 다양한 크기와 레이아웃 옵션으로 제공되는 이 인클로저는 기계적 강도와 유연성을 결합하여 위험 지역에서 까다로운 제어 애플리케이션에 이상적입니다. 방진·방습 등급 IP66(추가 O-링 장착 시 IP66/67)을 충족하며 NEMA Type 4, 4X, 7, 9 규격에 부합하는 EJBX 제어 스테이션은 먼지, 습기 및 기타 환경적 영향으로부터 신뢰성 있는 밀폐 성능을 제공합니다. 극한의 작동 조건을 위해 설계되어 -60°C의 저온 환경에서도 안정적으로 작동합니다. 각 EJBX 제어 스테이션은 다양한 조작 요소, 케이블 진입 구성 및 호환 가능한 글랜드를 통합하여 특정 설치 요구 사항에 맞게 맞춤화할 수 있습니다. 내부 부품의 시각적 모니터링이 필요한 경우, 강화 유리로 제작된 내열성 시야창을 옵션으로 포함할 수 있습니다.

언어
  • 독일어
  • 영어
언어
브로셔 및 개요
파일 형식
파일 크기
언어
다운로드
브로셔 및 개요Product Overview - Electrical Explosion Protection Equipment파일 형식
PDF
파일 크기
2MB
언어
영어
  • 독일어
  • 영어
다운로드
브로셔 및 개요Product Overview - Quick Select Product Guide for Electrical Explosion Protection Equipment파일 형식
PDF
파일 크기
10MB
언어
영어
다운로드
브로셔 및 개요Brochure Solution Spotlight파일 형식
PDF
파일 크기
1MB
언어
영어
다운로드

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.