국가 선택
LRP1.D.E4MZPR.E.1 Control Unit (Ex e)
Ex control unit, polyamide, emergency stop button with type of protection Ex e
주요 혜택 한눈에 보기
- Emergency stop mushroom button 40 mm, red, twist-to-release - 1x NO / 1x NC
- Polyamide (PA) enclosure
- Ex db eb and Ex tb certified
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Degree of protection IP66
- Emergency stop shroud with padlock
- Top face stopping plug polyamide, 1x M20; bottom face cable gland polyamide, 1x M20
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE