국가 선택
V19S-180-W-10M-PUR-E2S-V45-G-Y Connecting Cable
Ethernet bus cable M12 plug angled A-coded 8-pin to RJ45 plug straight Ethernet-coded, PUR cable 4-core twisted quad green, Cat5e, shielded, drag-chain-suitable
주요 혜택 한눈에 보기
- Hard-wearing PUR cable
- Suitable for drag chains and abrasion resistant
- CAT5/CAT5e cable
- Degree of protection IP20
- Free of paint wetting interfering substances
- UV resistant
- Halogen-free
- Specific design protects against loosening and inaccurate installation
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR