국가 선택
IUT-F190-B40-2V1D-FR1-04 RFID Read/Write Device
UHF RFID read/write device, India
주요 혜택 한눈에 보기
- Compact, high-performance UHF RFID read/write device for medium detection ranges
- Rugged housing for harsh industrial environments
- Switchable antenna polarization and multi-tag reading
- Clearly visible LED status indicator
- Integrated 2-port switch enables line or ring topology
- Simple operation and configuration via integrated web server
- OPC UA Server and AutoID Companion Specification enable standardized communication
- Easy integration into IT systems via REST API
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE