국가 선택
V1SD-W-GN10M-PUR-E2S-V45-G Connecting Cable
Ethernet bus cable M12 plug angled D-coded to RJ45 Ethernet-coded, 4-pin, PUR cable green, Cat5e, shielded
주요 혜택 한눈에 보기
- Hard-wearing PUR cable
- Suitable for drag chains and abrasion resistant
- D coding for Ethernet
- CAT5/CAT5e cable
- Degree of protection IP20
- Free of paint wetting interfering substances
- UV resistant
- Halogen-free
- Specific design protects against loosening and inaccurate installation
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR