국가 선택
RLK31-8-2500-IR/31/115b-Y8271 Diffuse Mode Sensor
Diffuse mode sensor, plastic housing, 2500 mm adjustable detection range, DC version, infrared light, light on, relay contact output, fixed cable with M12 plug
주요 혜택 한눈에 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH