국가 선택
V318-GM-BK5M-PUR-U2S Connection Cable With Socket
Connection cable with socket single-ended, M8 straight A-coded, 8-pin, PUR cable black, shielded
주요 혜택 한눈에 보기
- Degree of protection IP65 / IP67
- Resistant to microbes and hydrolysis
- UV resistant
- Halogen-free
- Shield connected to screw connection
- Image and drawing are generic for this device type and may deviate from the specific variant
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR