국가 선택
PAD-EX01P12DZ2* Tablet ComputerPad-Ex® 01
Tablet computer Pad-Ex 01, LTE (optional), camera (optional), i5 processing unit, 16 GB RAM, 256 GB SSD, Windows® 11 Pro for use in hazardous areas or locations in Zone 2/22 and Division 2
주요 혜택 한눈에 보기
- 12th generation Intel® Core processor, Windows® 11 Pro
- Intel® Wi-Fi 6E
- 11.6" FHD DynaVueWindows® SR display with 1000 nits
- 11 MP camera with autofocus and LED flash
- Can be used in sunlight
- Thunderbolt® 4
- Micro HDMI
- 6 keys, including 2 user-definable keys
- TPM 2.0
- Support for 4G LTE and GPS/Augmented Reality
- Sierra Wireless EM 7565 Module
- 1-D/2-D barcode scanner
- Non-Camera version possible
- MIL-STD-810H / MIL-STD-461F standard
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE