국가 선택
V31S-GM-GN1M-PUR-E2S-V31-GM Connecting Cable
Ethernet bus cable M8 plug straight to M8 plug straight A-coded, 4-pin, PUR cable green, Cat5e, shielded, UL approved
주요 혜택 한눈에 보기
- Hard-wearing PUR cable
- Suitable for drag chains and abrasion resistant
- CAT5/CAT5e cable
- Degree of protection IP66 / IP68
- Free of paint wetting interfering substances
- UV resistant
- UL listed for USA and Canada
- Halogen-free
- Specific design protects against loosening and inaccurate installation
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR