CFP.XN.SP Push Button Insert

Push button insert, black, "I"

주요 혜택 한눈에 보기

  • Component for CFP pushbuttons
  • Polyamide
  • Color black
  • Labeling 'I'
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE

CFP.XN.SP 기술 데이터

FunctionInsert for Pushbutton
Colorblack
LabelingI
Labeling colorwhite
MaterialPolyamide (PA)
Mass0.6 g
Dimensions
Diameter (D)20 mm
Dimension (L)1.5 mm
Ambient temperature-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
Supplementary informationFor more information please contact Pepperl+Fuchs.
Enclosure typeLR* SR*.CS* GR.CS*
일반 참고 사항