국가 선택
LB9022BP22320.2.E Redundancy Base Backplane
주요 혜택 한눈에 보기
- Backplane for LB-System
- For MODBUS TCP/IP
- Max. 22 slots for I/O modules
- Redundancy (field bus and power supply)
- Mounting in Zone 2, Class I/Div.2 or in the safe area
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE