국가 선택
V11-G-BK5M-PVC-APS3S-G-Y1 Adapter Cable
Adapter cable M12 socket straight A-coded 3-pin to AMP plug straight 3-pin, PVC cable black
주요 혜택 한눈에 보기
- Degree of protection IP67
- Specific design protects against loosening and inaccurate installation
- Customer-specific configuration
- Image is generic for this device type and may deviate from the specific variant









참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
V11-G-BK5M-PVC-APS3S-G-Y1 기술 데이터
| Customization | customer-specific pin assignment | |||||||||||||||||||
| Connector 1 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Connector 2 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Operating voltage | UB | max. 48 V AC/DC |
| Operating current | IB | max. 8 A |
| Degree of protection | EN 60529 | |
| Plug connection | connector M12 x 1 : IEC 61076-2-101 | |
| Flammability | UL 94 | |
| Lead-free | RoHS directive 2011/65/EU |
| Ambient temperature | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Pollution degree | 3 | |||||||||||||
| Connector 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connector 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cable | according to IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) class 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mass | 168 g | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-free | yes | ||||||||||||||||
| Plug connector | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Connector 1 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Connector 2 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Cable | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
관련 페이지
더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.