국가 선택
ICRPB-4DB9M-PM Breakout BoxRocketPort® EXPRESS
4 DB-9M connectors
주요 혜택 한눈에 보기
- RS-232/422/485 software selectable interfaces
- Communication speeds up to 460 Kbps
- 15 KV surge protection
- DB9 male connectors









참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- FR
ICRPB-4DB9M-PM 기술 데이터
| UL File Number | E185802 |
| MTBF | 119.1 a |
| Surge protection | 15 KV / 200 A for 1 ns |
| Interface type | Software selectable interfaces: RS-232 , RS-422 , RS-485 | |
| Physical | 4 x DB9 | |
| Supported baud rates | 300 to 460.8 Kbps |
| Electromagnetic compatibility | |||||
| |||||
| RoHS | EN IEC 63000:2018 | ||||
| Electromagnetic compatibility | ||
| Electrical safety | CSA C22.2 No. 60950 / UL60950 | |
| Emitted interference | EN 55032:2015 FCC CFR 47, part 15, subpart B: 2017 ICES-003 AS/NZ5 CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A | |
| Noise immunity | EN 55035:2017-07 |
| Ambient temperature | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) | |
| Storage temperature | -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) | |
| Relative humidity | max. 95 % non-condensing | |
| Altitude | 0 ... 3048 m |
| Mass | 275 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
| Construction type | Metal housing | ||||||||||
| Mounting | panel mount | ||||||||||
관련 페이지
더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.