V1-WV2A Cable Socket

Cable socket, field-attachable

주요 혜택 한눈에 보기

  • Coupling stainless steel nut
  • Gold plated contacts
Product Compliance: USA - cURus
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • ZH

V1-WV2A 기술 데이터

Number of pins4
Connection 1socket
Construction type 1angled
Threading 1M12
UL File NumberE363587
Operating voltageUBmax. 250 V AC/DC
Operating currentIBmax. 4 A
Volume resistance< 3 mΩ
Standard conformity
Degree of protectionEN 60529:2000
Ambient temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Pollution degree3
Degree of protectionIP67
Connection1 x M12 right-angled connector
screw terminals for max. 0.75 mm2
PG7 cable gland
Material
ContactsCuSn
Contact surfaceAu
BodyPA 66
Slotted nutStainless steel 1.4305 / AISI 303
Cable
Sheath diameter4 ... 6 mm
Mass26.76 g
일반 참고 사항