국가 선택
V15-G-BK2M-PUR-U/ABG Connection Cable With Socket
Connection cable with socket single-ended, M12 straight, A-coded, 3-pin, PUR cable black, shielded, UL approved, drag-chain-suitable
주요 혜택 한눈에 보기
- Suitable for drag chains and abrasion resistant
- Degree of protection IP66 / IP68 / IP69
- Resistant to microbes and hydrolysis
- UV resistant
- UL listed for USA and Canada
- Halogen-free
- Shield connected to screw connection
- Specific design protects against loosening and inaccurate installation
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR