국가 선택
OMR50M-R1000-B17-2V1DV1-T Distance Sensor
Distance sensor for positioning tasks accurate to the millimeter, PRT, measuring range up to 50 m, PROFINET, M12 plug
주요 혜택 한눈에 보기
- PROFINET interface with integrated switch
- Maximum measurement accuracy
- Red laser as the light emitter
- Display and keypad for parameter settings
- Compact and space-saving design
- Measuring method PRT (Pulse Ranging Technology)
- Version for low temperature applications
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR