국가 선택
V19-G-GN1M-PUR-E2S Connection Cable With Socket
Ethernet bus cable, M12 socket straight, A-coded, 8-pin, PUR cable green, Cat5, pairs shielded and overall shield
주요 혜택 한눈에 보기
- Hard-wearing PUR cable
- Industrial Ethernet
- Degree of protection IP66 / IP68 / IP69
- Shield connected to screw connection
- Halogen-free
- Specific design protects against loosening and inaccurate installation
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR