국가 선택
TAB-EX05-DZ2-* Tablet ComputerTab-Ex® 05
Tablet computer Tab-Ex 05, rugged Android tablet for use in hazardous areas
주요 혜택 한눈에 보기
- Android™ 15 operating system
- Portable rugged tablet with brilliant 8” display
- Comprehensive security thanks to Samsung KNOX
- Suitable for use with gloves
- Google ARCore
- Fast data transfer via 5G connectivity
- Robust and protected against falls according to IP68 and MIL-STD-810H
- Function button for quick access
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE