국가 선택
IUT-F191-IO-V1-FR2-13 RFID Read/Write Device
UHF RFID read/write device with IO-Link interface
주요 혜택 한눈에 보기
- Typical range of 1 m
- Multi-tag reading capability for up to 20 tags
- Compliant with EPC Class 1 Gen 2 and ISO/IEC 18000-63
- LED function indicator
- Degree of protection IP67
- IO-Link interface
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE