P-F213-PROG-USB Programming Adapter

Programming adapter for PCV, PXV and PGV-F213 read heads

주요 혜택 한눈에 보기

  • For configuring F213 devices
Product Compliance: Europe – CE
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

P-F213-PROG-USB 기술 데이터

Connection ofPC
Interface typeUSB 2.0
Connection ofRead head
Interface typeCOM
Connection typeTerminal block ≤ 1.5 mm2
D-Sub socket 9-pin (without function)
USB socket type B
Scope of deliveryProgramming adapter
일반 참고 사항