WCS3-GT09-P1 WCS3 Guide Trolley

WCS3 guiding trolley for the WCS3B read head

주요 혜택 한눈에 보기

  • Ensures the optimum alignment of reading head and code rail
  • Plastic rollers
  • Cleaning brushes can be applied
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

WCS3-GT09-P1 기술 데이터

Passage speedv≤ 8 m/s
Operating temperature-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Material
Guide trolleyZinc plated steel
Castersstainless steel
Running surfaceTPU, black
Mass1250 g
일반 참고 사항