국가 선택
DT6S-G-BK5M-PUR-O2/CAN-DT6P-G Connecting Cable
DeviceNet/CANopen bus cable Deutsch socket straight 6-pin to Deutsch plug straight 6-pin, PUR cable 4-core twisted pairs black, shielded, drag-chain-suitable, outdoor
주요 혜택 한눈에 보기
- Suitable for DeviceNet and CANopen
- Suitable for outdoor use (UV- and ozone resistant)
- Suitable for drag chains and abrasion resistant
- Degree of protection IP68
- Resistant to microbes and hydrolysis
- Oil resistant
- Resistant to salt water
- Halogen-free
- Snap locking
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR