국가 선택
U-P6-B6-V15B Base for read/write station
Base for PROFIBUS DP, plug-in connection
주요 혜택 한눈에 보기
- PROFIBUS DP acc. to EN 50170
- M12 round connection for supply
- M12 round connection for BUS (B-coded)
- Complete read/write functionality via the PROFIBUS DP
- Transmission of up to 7 double words, 32 bit each, in one cycle
- Connectable bus termination
- Field device with degree of protection IP67
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ZH