국가 선택
IUC88-C1-GBL 10pcs RFID Tag
RFID tag
주요 혜택 한눈에 보기
- Operating frequency 865 … 928 MHz
- Complies with EPC Gen2 (ISO/IEC 18000-63)
- Readable and writable from both sides
- Degree of protection IP68
- ISO credit card format
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE