국가 선택
VMA-2+P-0,2M-PUR-IO-V15-G Valve Connector
Valve connector Form A with IO-Link Class B to M12 plug straight A-coded, 5-pin, PUR cable black
주요 혜택 한눈에 보기
- Comprehensive IO-Link interface fitting to solenoid valves with connection Form A
- IO-Link port class B
- Valve connector according EN 175301-803 A/ISO 4400
- Supplies comprensive diagnostics data
- Configurable alarms
- Up to 70 % energy savings
- Comprehensive condition monitoring
- Enables predictive maintenance
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR