국가 선택
V31-GM-BK6M-PVC-U-V1-G Connecting Cable
Cordset M8 socket straight to M12 plug straight A-coded, 4-pin, PVC cable black, UL approved
주요 혜택 한눈에 보기
- Degree of protection IP66 / IP68
- UL listed for USA and Canada
- Specific design protects against loosening and inaccurate installation









참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
V31-GM-BK6M-PVC-U-V1-G 기술 데이터
| Connector 1 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Connector 2 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Operating voltage | UB | max. 30 V AC/DC |
| Operating current | IB | max. 4 A |
| Degree of protection | EN 60529 | |
| Plug connection | connector M8 x 1 : IEC 61076-2-104 connector M12 x 1 : IEC 61076-2-101 | |
| Flammability | UL 1581 , IEC 60332-1-2 | |
| Lead-free | RoHS directive 2011/65/EU |
| UL approval | AWM STYLE 2095 AWM I/II A/B 80°C 300V FT1 (cable) | ||||
| |||||
| UL File Number | E231213 | ||||
| Ambient temperature | |||||||||||
| |||||||||||
| Pollution degree | 3 | ||||||||||
| Connector 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connector 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cable | according to IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) class 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mass | 192 g | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-free | yes | ||||||||||||||||
| Plug connector | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Cable | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Cable marking sleeve | 2x PUR transparent , fixed to cable |
관련 페이지
더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.