ICZ-3T-V15B T-Splitter

T-Distributor for PROFIBUS

주요 혜택 한눈에 보기

  • Direct coupling of t-pieces
  • Completeley screened
  • M12 round connection for BUS (B-coded)
  • Immunity to vibration
  • Data transmission up to 12 MBaud

더 보기

참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ZH

ICZ-3T-V15B 기술 데이터

Number of pins5
Transfer rateup to 12 MBit/s
Ambient temperature-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
briefly to 250 °C (482 °F)
Degree of protectionIP67
ConnectionM12 connector/socket, 5-pin, B-coded for PROFIBUS
Material
ContactsCuZn, gold-plated
HousingPUR, oil resistant
Slotted nutCuZn, nickel-plated
일반 참고 사항