국가 선택
V15L-G-15M-PUR-U7 Connection Cable With Socket
Connection cable with socket M12 straight L-coded 5-pin, PUR cable grey, UL approved, drag-chain-suitable, torsion resistant
주요 혜택 한눈에 보기
- Degree of protection IP65 / IP67 / IP69
- Free of paint wetting interfering substances
- UL listed for USA and Canada
- Halogen-free
- 600 V AC rated insulation voltage
- Screw connection suitable for tool assembly
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR