국가 선택
VAA-4E4A-KE2-DK ASi Data Coupler
Control cabinet module, data coupler
주요 혜택 한눈에 보기
- Module for bidirectional data exchange between two AS-Interface circuits
- 2 AS-Interface connections
- 4 inputs/4 outputs per slave (internally connected)
- Housing with removable terminals
- Function display for all outputs
- Communication monitoring
- Addressing via 2 sockets in the front plate
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- FR