CFP.ZEB.SP Emergency Stop Label

Emergency stop identification label, yellow

주요 혜택 한눈에 보기

  • Identification label
  • Component for Emergency Stop
  • Traffolyte
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE

CFP.ZEB.SP 기술 데이터

FunctionEmergency stop label, yellow
Coloryellow
Material
Mass1 g
Dimensions
External dimension (A)55 mm
External dimension (C)2 mm
Internal dimension (D)40 mm
Ambient temperature-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
Supplementary informationFor more information please contact Pepperl+Fuchs.
Enclosure typeLR* SR*.CS* GR.CS*
일반 참고 사항